Una gamma completa di CUSCINETTI SCIOLTI CAMBIO, di qualità d'origine, frutto del know-how in Primo Impianto di NTN-SNR.
Il kit contiene le seguenti referenze
- GB.12021
Documentation
Product information
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Weight | 0,399 kg |
| Width 1 (Gearbox) | 27 mm |
| External diameter 1 (Gearbox) | 62 mm |
| Internal diameter n°1 (Gearbox) | 25 mm |
| External diameter 2 (Gearbox) | 67 mm |
| Codice del cambio | C35 |