Il kit contiene le seguenti referenze
- ---
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloScarica
Nessun documento disponibile
CARATTERISTICHE | |
---|---|
Diametro esterno 1 | 74 mm |
Diametro interno 1 | 38 mm |
Larghezza 1 | 33 mm |
Larghezza 2 | 36 mm |
Peso | 0,627 kg |
Il kit contiene le seguenti referenze
Scarica
Nessun documento disponibile
CARATTERISTICHE | |
---|---|
Diametro esterno 1 | 74 mm |
Diametro interno 1 | 38 mm |
Larghezza 1 | 33 mm |
Larghezza 2 | 36 mm |
Peso | 0,627 kg |