Cuscinetto a rullini, Cuscinetto assiali a rullini, anello esterno
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloScarica
Nessun documento disponibile
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | NTN |
D - Diametro esterno ralla AE | 110 mm |
D1 - Diametro foro ralla AE - GS | 62 mm |
B - Spessore anello | 10,5 mm |
rs - Raggio minimo del Raccordo | 1,1 mm |
Peso Ralla GS | 0,55 kg |
PRESTAZIONI | |
---|---|
Tmin - Temp min di funzionamento | -20 °C |
Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |