• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tenditore distribuzione motore

GT357.37 - NTN

GT357.37
Riferimento GT357.37

Beruhend auf umfangreicher Erfahrung als Zulieferer für die Automobilindustrie bietet NTN-SNR für den freien Ersatzteilmarkt SPANNROLLEN für die Motorsteuerung an.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • Puleggia distribuzione motore

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Weight0,825 kg
Larghezza 135 mm
Diametro esterno 172 mm

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaVolkswagen, Audi045109243AVolkswagen, Skoda, Seat, Audi045109243CFord1119021FordYM21 6K254 CA

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneAudiA2A2 => 07/2003--AudiA3A3 I => 07/2003--AudiA4A4 I => 07/2003--AudiA4A4 II => 07/2003--AudiA6A6 II => 07/2003--FordGALAXYGALAXY I03/2000 => 03/2002--SeatALHAMBRAALHAMBRA I05/2000 => 04/2002--SeatAROSAAROSA 1 => 07/2003--SeatAROSAAROSA 2 => 07/2003--SeatLEONLEON I => 04/2006--SeatTOLEDO IITOLEDO II => 07/2003--SkodaFABIAFABIA I => 07/2003--SkodaOctaviaOCTAVIA I => 07/2003--SkodaSUPERBSUPERB I => 07/2003--VolkswagenBORABORA => 07/2003--VolkswagenGOLF IVGOLF IV => 07/2003--VolkswagenLUPOLUPO => 07/2003--VolkswagenNEW BEETLENEW BEETLE I => 07/2003--VolkswagenPASSATPASSAT IV => 04/2005--VolkswagenPASSATPASSAT V01/2006 => 10/2008--VolkswagenPOLOPOLO12/1999 => 03/2000--VolkswagenPOLOPOLO III09/1999 => 08/2001--VolkswagenPOLOPOLO IV => 07/2003--VolkswagenSHARANSHARAN I => 07/2003--