• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tenditore distribuzione motore

GT357.41 - NTN

GT357.41
Riferimento GT357.41

Beruhend auf umfangreicher Erfahrung als Zulieferer für die Automobilindustrie bietet NTN-SNR für den freien Ersatzteilmarkt SPANNROLLEN für die Motorsteuerung an.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • NEP72-002B-17G

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Weight0,54 kg
Larghezza 132 mm
Diametro esterno 172 mm

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaAudi078109243QVolkswagen, Skoda, Audi078109243RVolkswagen, Skoda, Seat, Audi078109243S

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneAudiA4A402/1999 => 08/2001--AudiA4A4 I01/1996 => 08/2001--AudiA4A4 II08/2001 => 11/2005--AudiA6A609/1997 => 04/2001--AudiA6A6 I06/1995 => 08/1997--AudiA6A6 II03/1997 => 07/2005--AudiA8A8 I06/1995 => 08/2002--SkodaSUPERBSUPERB04/2002 => 02/2008--SkodaSUPERBSUPERB I11/2001 => 02/2008--VolkswagenPASSATPASSAT04/1997 => 04/2005--VolkswagenPASSATPASSAT IV04/1997 => 04/2005--