• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tenditore distribuzione motore

GT358.38 - SNR

GT358.38

GT358.38 - SNR

Tenditore distribuzione motore

Beruhend auf umfangreicher Erfahrung als Zulieferer für die Automobilindustrie bietet NTN-SNR für den freien Ersatzteilmarkt SPANNROLLEN für die Motorsteuerung an.

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Width 1 (Engine Timing)19 mm
External diameter 1 (Engine Timing)64 mm
Weight0,198 kg

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneAlfa Romeo145145 110/1995 => 05/2001--Alfa Romeo145145 210/1995 => 05/2001--Alfa Romeo146146 109/1995 => 05/2001--Alfa Romeo146146 209/1995 => 05/2001--Alfa Romeo147147 109/2000 => 08/2004--Alfa Romeo147147 209/2000 => 08/2004--Alfa Romeo15515502/1995 => 07/1997--Alfa Romeo156156 108/1997 => 02/2003--Alfa Romeo156156 208/2000 => 02/2003--Alfa RomeoGTVGTV II02/1995 => 01/2006--Alfa RomeoGTVGTV III02/1995 => 01/2006--Alfa RomeoSPIDERSPIDER II01/1995 => 01/2006--LanciaLYBRALYBRA08/1999 => 11/2006--