• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tenditore distribuzione motore

GT369.01 - NTN

GT369.01
Riferimento GT369.01

Beruhend auf umfangreicher Erfahrung als Zulieferer für die Automobilindustrie bietet NTN-SNR für den freien Ersatzteilmarkt SPANNROLLEN für die Motorsteuerung an.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • NEP62-011A-1P

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Weight0,52 kg
Larghezza 135 mm
Diametro esterno 162 mm

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaToyota13505-54020Toyota13505-54021VolkswagenJ1350554020VolkswagenJ1350554021

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneToyotaDYNADYNA04/1995 => 07/2001--ToyotaHI ACEHI ACE II07/1989 => 07/2001--ToyotaHIACEHIACE07/1989 => 07/2001--ToyotaHILUXHILUX07/1988 => 07/2001--ToyotaHILUXHILUX I07/1995 => 06/1998--ToyotaHILUXHILUX II07/1988 => 07/1997--ToyotaHILUXHILUX III07/1995 => 07/2001--ToyotaLANDCRUISERLANDCRUISER II12/1989 => 12/1994--ToyotaLand CruiserLand Cruiser03/1990 => 04/1993--ToyotaRUNNERRUNNER12/1989 => 10/1995--VolkswagenTAROTARO01/1989 => 02/1997--