• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tenditore distribuzione motore

GT369.22 - NTN

GT369.22
Riferimento GT369.22

Beruhend auf umfangreicher Erfahrung als Zulieferer für die Automobilindustrie bietet NTN-SNR für den freien Ersatzteilmarkt SPANNROLLEN für die Motorsteuerung an.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • Puleggia distribuzione motore

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Larghezza 145 mm
Diametro esterno 150 mm
Weight0,215 kg

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaDaihatsu13505-87102Daihatsu13505-87102-000

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneDaihatsuAPPLAUSEAPPLAUSE05/1989 => 04/2000--DaihatsuAPPLAUSEAPPLAUSE 105/1989 => 08/1997--DaihatsuCHARADECHARADE08/1997 => 05/2000--DaihatsuCHARADECHARADE III08/1988 => 12/1992--DaihatsuCHARADECHARADE IV02/1993 => 02/2001--DaihatsuFEROZAFEROZA09/1988 => 11/1997--DaihatsuFEROZAFEROZA 109/1988 => 11/1997--DaihatsuFEROZAFEROZA 209/1988 => 11/1997--DaihatsuGRAN MOVEGRAN MOVE07/1996 => 06/2002--DaihatsuTERIOSTERIOS I02/1997 => 04/2000--