• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tenditore distribuzione motore

GT370.11 - NTN

GT370.11
Riferimento GT370.11

Beruhend auf umfangreicher Erfahrung als Zulieferer für die Automobilindustrie bietet NTN-SNR für den freien Ersatzteilmarkt SPANNROLLEN für die Motorsteuerung an.

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Larghezza 132 mm
Diametro esterno 152 mm
Weight0,209 kg

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaKia24410-2X000MazdaB630-12-700MazdaB630-12-700AMazdaB630-12-700BMazdaB630-12-700CMazdaB630-12-700DMazdaB630-12-700EKiaKK150-12-700AKiaKK150-12-700BKiaKK151-12-700KiaKK151-12-700BKiaMB630-12-700DKiaMB630-12-700E

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneKiaAVELLAAVELLA11/1998 => 11/1999--KiaPRIDEPRIDE09/1987 => 06/2000--KiaRioRIO I06/2000 => 04/2005--KiaSEPHIASEPHIA12/1992 => 08/2002--KiaSEPHIASEPHIA I12/1992 => 05/1999--Mazda12112112/1987 => 09/1990--Mazda121121 I12/1987 => 09/1990--Mazda121121 II10/1990 => 01/1996--Mazda32332305/1986 => 09/2003--Mazda323323 II12/1984 => 11/1986--Mazda323323 III12/1984 => 07/1993--Mazda323323 IV05/1986 => 04/1994--Mazda323323 V05/1994 => 05/1998--Mazda323323 VI09/1996 => 08/2000--MazdaDEMIODEMIO 104/1998 => 02/2003--MazdaDEMIODEMIO 204/1998 => 02/2003--MazdaMX-3MX-312/1993 => 01/1998--MazdaMX3MX3 102/1991 => 12/1993--MazdaMX3MX3 212/1993 => 01/1998--