• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tenditore distribuzione motore

GT373.05 - NTN

GT373.05
Riferimento GT373.05

Beruhend auf umfangreicher Erfahrung als Zulieferer für die Automobilindustrie bietet NTN-SNR für den freien Ersatzteilmarkt SPANNROLLEN für die Motorsteuerung an.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • Puleggia distribuzione motore

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Weight0,208 kg
Diametro esterno 160 mm
Larghezza 124 mm

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaMitsubishiMD128765

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneMitsubishiCOLTCOLT II12/1983 => 05/1988--MitsubishiCOLTCOLT III03/1988 => 04/1992--MitsubishiGALANTGALANT I04/1984 => 10/1987--MitsubishiGALANTGALANT II11/1987 => 09/1992--MitsubishiL200L20004/1987 => 03/1992--MitsubishiLANCERLANCER06/1985 => 04/1992--MitsubishiLANCERLANCER I12/1983 => 05/1988--MitsubishiLANCERLANCER II12/1983 => 05/1988--MitsubishiLANCER IIILANCER III04/1989 => 04/1992--MitsubishiSAPPOROSAPPORO12/1981 => 11/1990--MitsubishiSPACE WAGONSPACE WAGON I06/1985 => 03/1991--MitsubishiSPACE WAGONSPACE WAGON II04/1991 => 04/1992--