• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tenditore distribuzione motore

GT373.14 - NTN

GT373.14
Riferimento GT373.14

Beruhend auf umfangreicher Erfahrung als Zulieferer für die Automobilindustrie bietet NTN-SNR für den freien Ersatzteilmarkt SPANNROLLEN für die Motorsteuerung an.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • Puleggia distribuzione motore

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Weight0,384 kg
Diametro esterno 160 mm
Larghezza 132 mm

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaMitsubishiMD109958

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneMitsubishiCOLTCOLT I12/1986 => 05/1988--MitsubishiCOLTCOLT II12/1986 => 05/1988--MitsubishiECLIPSEECLIPSE11/1989 => 02/1994--MitsubishiGALANTGALANT11/1987 => 09/1992--MitsubishiGALANTGALANT II11/1987 => 09/1992--MitsubishiL200L20002/1990 => 02/1995--MitsubishiL300L30010/1986 => 04/1994--MitsubishiLANCERLANCER12/1986 => 02/1992--MitsubishiLANCER IIILANCER III04/1989 => 04/1992--MitsubishiSPACE WAGONSPACE WAGON I12/1986 => 03/1991--