• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tenditore distribuzione motore

GT373.23 - NTN

GT373.23
Riferimento GT373.23

Beruhend auf umfangreicher Erfahrung als Zulieferer für die Automobilindustrie bietet NTN-SNR für den freien Ersatzteilmarkt SPANNROLLEN für die Motorsteuerung an.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • NEP55-002B-5G1

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Weight0,266 kg
Diametro esterno 155 mm
Larghezza 118 mm

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaKia, Hyundai23357-33350MitsubishiMD192068MitsubishiSMD352473

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneHyundaiJOICEJOICE08/1999 => 02/2003--HyundaiSANTA FESANTA FE07/2000 => 01/2006--HyundaiSANTA FÉ ISANTA FÉ I07/2000 => 01/2006--HyundaiSONATASONATA09/1998 => 05/2001--HyundaiSONATA IVSONATA IV07/1998 => 01/2005--HyundaiTRAJETTRAJET12/1999 => 05/2007--KiaJOICEJOICE08/1999 => 02/2003--KiaMagentisMAGENTIS I01/2001 => 11/2005--KiaSORENTO ISORENTO I04/2003 => 04/2006--MitsubishiCOLTCOLT II12/1983 => 05/1988--MitsubishiCOLTCOLT III03/1988 => 04/1992--MitsubishiGALANTGALANT10/1992 => 06/2010--MitsubishiGALANTGALANT I04/1984 => 10/1987--MitsubishiGALANTGALANT II11/1987 => 08/1996--MitsubishiGALANTGALANT III10/1992 => 04/1996--MitsubishiGALANTGALANT IV09/1996 => 04/2003--MitsubishiGRANDISGRANDIS12/2003 => 10/2010--MitsubishiL200L20012/1995 => 11/2007--MitsubishiLANCERLANCER06/1985 => 01/2003--MitsubishiLANCERLANCER I12/1983 => 05/1988--MitsubishiLANCERLANCER II12/1983 => 05/1988--MitsubishiLANCER IIILANCER III04/1989 => 02/2011--MitsubishiLANCERLANCER IV07/1996 => 05/2008--MitsubishiOUTLANDEROUTLANDER I05/2003 => 11/2008--MitsubishiSPACE RUNNERSPACE RUNNER05/1992 => 07/2002--MitsubishiSPACE WAGONSPACE WAGON05/1992 => 04/1996--MitsubishiSPACE WAGONSPACE WAGON I06/1985 => 03/1991--MitsubishiSPACE WAGONSPACE WAGON II04/1991 => 10/2000--MitsubishiSPACE WAGONSPACE WAGON III06/1998 => 12/2003--