• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tenditore distribuzione motore

GT377.02 - NTN

GT377.02
Riferimento GT377.02

Beruhend auf umfangreicher Erfahrung als Zulieferer für die Automobilindustrie bietet NTN-SNR für den freien Ersatzteilmarkt SPANNROLLEN für die Motorsteuerung an.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • NEP51-002B-6G1

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Weight0,265 kg
Larghezza 130 mm
Diametro esterno 151 mm

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaSuzuki12810-71C01Suzuki, Subaru12810-71C02

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneSuzukiALTOALTO I02/1994 => 04/2002--SuzukiBALENOBALENO03/1995 => 04/2002--SuzukiBALENOBALENO I03/1995 => 04/2002--SuzukiGRAND VITARA IGRAND VITARA I04/1998 => 01/2005--SuzukiJIMNYJIMNY I08/1998 => 11/2010--SuzukiSwiftSWIFT II08/1996 => 02/2005--SuzukiSWIFT IIISWIFT III03/2006 => 08/2011--SuzukiSwiftSwift12/1989 => 02/1992--SuzukiVitaraVITARA I08/1989 => 02/1998--SuzukiWAGON RWAGON R+ 202/2000 => 11/2007--SuzukiX90X9010/1995 => 11/199--