• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tenditore distribuzione motore

GT381.02 - NTN

GT381.02
Riferimento GT381.02

Beruhend auf umfangreicher Erfahrung als Zulieferer für die Automobilindustrie bietet NTN-SNR für den freien Ersatzteilmarkt SPANNROLLEN für die Motorsteuerung an.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • ATU106J-1

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Weight0,92 kg
Tipo di tenditoreHydraulique
Diametro esterno 160 mm
Larghezza 134 mm

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaSubaru13033-AA000Subaru13033-AA001Subaru13033-AA002Subaru13033-AA040Subaru13033-AA041

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneSubaruFORESTERFORESTER12/2003 => 09/2012--SubaruFORESTERFORESTER I06/1998 => 08/2002--SubaruFORESTERFORESTER II08/2002 => 10/2007--SubaruFORESTERFORESTER III11/2007 => 09/2012--SubaruIMPREZAIMPREZA07/1998 => 11/2010--SubaruIMPREZAIMPREZA I08/1994 => 06/2000--SubaruIMPREZAIMPREZA II08/2000 => 05/2007--SubaruIMPREZAIMPREZA III05/2007 => 11/2010--SubaruLEGACYLEGACY07/1991 => 01/2014--SubaruLEGACYLEGACY II06/1996 => 10/1998--SubaruLEGACYLEGACY III09/1998 => 03/2003--SubaruLEGACYLEGACY IV04/2003 => 01/2014--SubaruLEONELEONE06/1984 => 08/1991--SubaruLEONELEONE II06/1984 => 08/1991--SubaruOUTBACKOUTBACK09/1998 => 04/2009--SubaruOUTBACKOUTBACK I06/1996 => 10/1998--SubaruOUTBACKOUTBACK II04/2003 => 04/2009--SubaruOUTBACKOUTBACK III04/2009 => 01/2014--SubaruXTXT12/1986 => 11/1990--