Il kit contiene le seguenti referenze
Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | SNR |
| d1 - Diametreo alesaggio manicotto | 20 mm |
| d - Diametro interno | 25 mm |
| d2 - Diametro esterno della ghiera | 38 mm |
| B1 - Lunghezza manicotto | 26 mm |
| Distanza tra superficie cuscinetto e dado posteriore | 8 mm |
| G -Designazione di filettatura | M25X1.5 |
| Peso | 0,07 kg |

| CARATTERISTICHE TECNICHE | | Cuscinetto associato | 1205 |
| Tipo di alesaggio | Conique 1:12 |