Il kit contiene le seguenti referenze
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | SNR |
| d1 - Diametreo alesaggio manicotto | 35 mm |
| d - Diametro interno | 40 mm |
| d2 - Diametro esterno della ghiera | 58 mm |
| B1 - Lunghezza manicotto | 46 mm |
| Distanza tra superficie cuscinetto e dado posteriore | 10 mm |
| G -Designazione di filettatura | M40X1.5 |
| Peso | 0,22 kg |

| CARATTERISTICHE TECNICHE | | Cuscinetto associato | 22308, 2308 |
| Tipo di alesaggio | Conique 1:12 |