| d1 - Diametreo alesaggio manicotto | 80 mm |
| d - Diametro interno | 90 mm |
| d2 - Diametro esterno della ghiera | 120 mm |
| B1 - Lunghezza manicotto | 86 mm |
| Distanza tra superficie cuscinetto e dado posteriore | 18 mm |
| G -Designazione di filettatura | M90X2 |
| Peso | 1,7 kg |
| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Cuscinetto associato | 22318, 23218, 2318 |
| Tipo di alesaggio | Conique 1:12 |