Il kit contiene le seguenti referenze
- KME19
- M8-12
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | SNR |
| d1 - Diametreo alesaggio manicotto | 107,3 mm |
| d - Diametro interno | 85 mm |
| d2 - Diametro esterno della ghiera | 125 mm |
| B1 - Lunghezza manicotto | 90 mm |
| B - Larghezza dado | 20 mm |
| G -Designazione di filettatura | M95x2 |
| Peso | 1,89 kg |

| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Cuscinetto associato | 10X22219KEE |
| Tipo di alesaggio | Conique 1:12 |