Il kit contiene le seguenti referenze
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | SNR |
| d1 - Diametreo alesaggio manicotto | 114,4 mm |
| d - Diametro interno | 90 mm |
| d2 - Diametro esterno della ghiera | 130 mm |
| B1 - Lunghezza manicotto | 97 mm |
| B - Larghezza dado | 21 mm |
| G -Designazione di filettatura | M100x2 |
| Peso | 2,125 kg |

| CARATTERISTICHE TECNICHE | | Cuscinetto associato | 10X22220KEE |
| Tipo di alesaggio | Conique 1:12 |