Il kit contiene le seguenti referenze
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | SNR |
| d1 - Diametreo alesaggio manicotto | 240 mm |
| d - Diametro interno | 260 mm |
| d2 - Diametro esterno della ghiera | 330 mm |
| B1 - Lunghezza manicotto | 211 mm |
| Distanza tra superficie cuscinetto e dado posteriore | 39 mm |
| G -Designazione di filettatura | Tr260X4 |
| G1 - Designazione fori filettati per iniezione olio | M6 |
| IG1 - Lunghezza filettatura fori iniezione olio | 9 mm |
| Peso | 24,5 kg |

| CARATTERISTICHE TECNICHE | | Cuscinetto associato | 22352, 23252 |
| Tipo di alesaggio | Conique 1:12 |