Il kit contiene le seguenti referenze
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | SNR |
| d1 - Diametreo alesaggio manicotto | 160 mm |
| d - Diametro interno | 180 mm |
| d2 - Diametro esterno della ghiera | 210 mm |
| B1 - Lunghezza manicotto | 109 mm |
| Distanza tra superficie cuscinetto e dado posteriore | 29,5 mm |
| G -Designazione di filettatura | M180X3 |
| Peso | 6,83 kg |

| CARATTERISTICHE TECNICHE | | Cuscinetto associato | 23036 |
| Tipo di alesaggio | Conique 1:12 |