Il kit contiene le seguenti referenze
- KME14
- M6-10
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | SNR |
| d1 - Diametreo alesaggio manicotto | 81,2 mm |
| d - Diametro interno | 60 mm |
| d2 - Diametro esterno della ghiera | 92 mm |
| B1 - Lunghezza manicotto | 52 mm |
| B - Larghezza dado | 15 mm |
| G -Designazione di filettatura | M70x2 |
| Peso | 0,716 kg |

| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Cuscinetto associato | 10X22214KEE |
| Tipo di alesaggio | Conique 1:12 |