Il kit contiene le seguenti referenze
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | SNR |
| d1 - Diametreo alesaggio manicotto | 260 mm |
| d - Diametro interno | 280 mm |
| d2 - Diametro esterno della ghiera | 350 mm |
| B1 - Lunghezza manicotto | 195 mm |
| Distanza tra superficie cuscinetto e dado posteriore | 41 mm |
| G -Designazione di filettatura | Tr280X4 |
| G1 - Designazione fori filettati per iniezione olio | M6 |
| IG1 - Lunghezza filettatura fori iniezione olio | 9 mm |
| Peso | 25,1 kg |

| CARATTERISTICHE TECNICHE | | Cuscinetto associato | 22256, 23156 |
| Tipo di alesaggio | Conique 1:12 |