Il kit contiene le seguenti referenze
- KME16
- M8-12
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | SNR |
| d1 - Diametreo alesaggio manicotto | 91,3 mm |
| d - Diametro interno | 70 mm |
| d2 - Diametro esterno della ghiera | 105 mm |
| B1 - Lunghezza manicotto | 59 mm |
| B - Larghezza dado | 18 mm |
| G -Designazione di filettatura | M80x2 |
| Peso | 1,022 kg |

| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Cuscinetto associato | 10X22216KEE |
| Tipo di alesaggio | Conique 1:12 |