| d1 - Diametreo alesaggio manicotto | 75 mm |
| d - Diametro interno | 85 mm |
| d2 - Diametro esterno della ghiera | 110 mm |
| B1 - Lunghezza manicotto | 63 mm |
| Distanza tra superficie cuscinetto e dado posteriore | 18 mm |
| G -Designazione di filettatura | M85X2 |
| Peso | 1,193 kg |
| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Cuscinetto associato | 21317, 22217, 1317, 2217 |
| Tipo di alesaggio | Conique 1:12 |