Il kit contiene le seguenti referenze
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | SNR |
| d1 - Diametreo alesaggio manicotto | 170 mm |
| d - Diametro interno | 190 mm |
| d2 - Diametro esterno della ghiera | 220 mm |
| B1 - Lunghezza manicotto | 89 mm |
| Distanza tra superficie cuscinetto e dado posteriore | 30,5 mm |
| G -Designazione di filettatura | M190X3 |
| Peso | 6,19 kg |

| CARATTERISTICHE TECNICHE | | Cuscinetto associato | 23938 |
| Tipo di alesaggio | Conique 1:12 |