Il kit contiene le seguenti referenze
- KM20M1
- MB20M1
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | SNR |
| d1 - Diametreo alesaggio manicotto | 87,313 mm |
| d - Diametro interno | 100 mm |
| d2 - Diametro esterno della ghiera | 130 mm |
| B1 - Lunghezza manicotto | 97 mm |
| B - Larghezza dado | 18 mm |
| G -Designazione di filettatura | M100x2 |
| Peso | 3,2 kg |