• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Veicoli industriali

HDB010 - SNR

HDB010

Questo prodotto sostituisce il seguente riferimento:
  • HDB232 - SNR

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Weight2,175 kg
Diametro interno 175 mm
Larghezza 141 mm
Diametro esterno 1130 mm
Tipo di cuscinettoRoulement à 1 rangée de rouleaux coniques

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaMercedes001 980 2702Mercedes002 981 8605Mercedes002 981 8905BPW02.6407.75.00BPW02.6410.29.00Scania260998

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneMercedesATRONATRON03/2013 => --MercedesAXORAXOR12/2001 => 09/2004--MercedesAXOR 2AXOR 212/2010 => --MercedesLK/LN2LK/LN212/1983 => 11/1998--MercedesMKMK11/1987 => 08/1996--MercedesNGNG07/1973 => 08/1996--MercedesO 302O 30204/1969 => 11/1974--MercedesO 303O 30309/1974 => 08/1992--MercedesO 317O 31712/1965 => 12/1975--MercedesOFOF12/1982 => --MercedesOHOH12/1969 => --MercedesSKSK06/1987 => 08/1996--MercedesTOURO (O 500)TOURO (O 500)12/2000 => --Scania2 - series2 - series04/1980 => 07/1991--Scania3 - series3 - series12/1987 => 11/1996--Scania4 - series4 - series04/1995 => --