Veicoli industriali

HDB013 - SNR

HDB013

HDB013 - SNR

Veicoli industriali

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Weight2,362 kg
Larghezza 139 mm
Diametro esterno 1150 mm
Diametro interno 1100 mm
Tipo di cuscinettoRoulement à 1 rangée de rouleaux coniques

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaMercedes001 980 6602Mercedes005 981 8405Mercedes005 981 8505Mercedes006 981 0105Volvo25311216R.V.I.5003090021

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneMercedesACTROSACTROS08/1996 => 09/2002--MercedesACTROS MP2 / MP3ACTROS MP2 / MP303/2003 => --MercedesACTROS MP4 / MP5ACTROS MP4 / MP506/2011 => --MercedesANTOSANTOS06/2012 => --MercedesAROCSAROCS12/2012 => --MercedesATEGOATEGO12/1997 => 09/2004--MercedesATEGO 2ATEGO 209/2004 => --MercedesATEGO 3ATEGO 303/2013 => --MercedesATRONATRON03/2013 => --MercedesAXORAXOR12/2001 => 09/2004--MercedesAXOR 2AXOR 209/2004 => --MercedesLK/LN2LK/LN212/1983 => 11/1998--MercedesMKMK11/1987 => 08/1996--MercedesNGNG07/1973 => 08/1996--MercedesO 302O 30204/1969 => 11/1974--MercedesO 303O 30309/1974 => 08/1992--MercedesO 340O 34012/1990 => --MercedesO 403O 40308/2003 => --MercedesO 404O 40412/1990 => 11/1999--MercedesOFOF12/1982 => --MercedesOHOH12/1969 => --MercedesSKSK08/1991 => 08/1996--MercedesTOURINO (O 510)TOURINO (O 510)09/2003 => --MercedesTOURISMO (O 350)TOURISMO (O 350)07/1995 => --MercedesTOURO (O 500)TOURO (O 500)12/1995 => --