Veicoli industriali

HDB067 - SNR

HDB067

HDB067 - SNR

Veicoli industriali

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Diametro esterno 1140 mm
Larghezza 132 mm
Diametro interno 190 mm
Weight1,795 kg

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaMercedes004 981 17 05Mercedes004 981 43 05Mercedes005 981 56 05Mercedes006 981 00 05MAN06.32489.0011MAN06.32489.0051Iveco1103228Scania1542748Renault Trucks5000254793Renault Trucks5010439301Iveco7162944DAF77060

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneIvecoEUROCARGO I-IIIEUROCARGO I-III12/1990 => 08/2015--MANL2000L200004/1994 => --MANM 2000 LM 2000 L07/1995 => --MANM 2000 MM 2000 M07/1995 => 11/2005--MANM90M9004/1990 => 05/1996--MercedesATEGOATEGO12/1997 => 09/2004--MercedesATEGO 2ATEGO 209/2004 => --MercedesATEGO 3ATEGO 303/2013 => --MercedesLK/LN2LK/LN207/1984 => 11/1998--Renault TrucksMIDLINERMIDLINER10/1992 => --Renault TrucksMIDLUMMIDLUM09/2001 => --