• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Veicoli industriali

HDB084 - SNR

HDB084

Il kit contiene le seguenti referenze

  • LM.12749/710

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Diametro esterno 145 mm
Larghezza 115 mm
Diametro interno 121 mm
Weight0,118 kg

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaMercedes0009809302Mercedes0029802002Mercedes0029806502Mercedes2119800002Volkswagen251 405 645 BS

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneMercedesCLASSE CLCLASSE CL II07/1999 => 03/2006--MercedesCLASSE ECLASSE E I06/1993 => 08/1995--MercedesCLASSE ECLASSE E III02/2002 => 10/2009--MercedesCLASSE SCLASSE S III08/1998 => 08/2004--MercedesCLASSE SLCLASSE SL I02/1989 => 06/2001--VolkswagenCARAVELLECARAVELLE12/1982 => 06/1991--VolkswagenTransporterTRANSPORTER III04/1979 => 06/1992--VolkswagenTRANSPORTER T3 Platform/ChassisTRANSPORTER T3 Platform/Chassis => --VolkswagenTransporterTransporter => --