Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | NTN |
| FW - Diametro rullo inferiore | 15 mm |
| D - Diametro Esterno | 21 mm |
| C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno | 22 mm |
| Foro di lubrificazione sull'anello esterno | Oui/Yes |
| k - Diametro del foro | 2,5 mm |
| Codice anello interno | IR12X15X22.5 |
| Peso | 0,02 kg |

| PRESTAZIONI | | Cr - Capacità carico dinamico | 12,9 kN |
| C0r - Capacità carico statico | 18,2 kN |
| N lim - Velocità limite lub grasso | 11000 tr/min |
| N lim - Velocità limite lub olio | 16000 tr/min |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -20 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |