Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | NTN |
| FW - Diametro rullo inferiore | 30 mm |
| D - Diametro Esterno | 37 mm |
| C1 - Larghezza manicotto L | 18 mm |
| C3 - Spessore fondo presa max LL | 2,7 mm |
| Foro di lubrificazione sull'anello esterno | Non/No |
| Codice anello interno | IR25X30X20 |
| Peso | 0,037 kg |

| PRESTAZIONI | | Cr - Capacità carico dinamico | 18,1 kN |
| C0r - Capacità carico statico | 30 kN |
| N lim - Velocità limite lub grasso | 5500 tr/min |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -20 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 100 °C |