Astucci a rullini senza fondello

HK3518L/3AS - NTN

HK3518L/3AS

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
FW - Diametro rullo inferiore35 mm
D - Diametro Esterno42 mm
C1 - Larghezza manicotto L18 mm
C3 - Spessore fondo presa max LL2,7 mm
Foro di lubrificazione sull'anello esternoNon/No
Codice anello internoNo
Peso0,037 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico19,7 kN
C0r - Capacità carico statico35 kN
N lim - Velocità limite lub grasso4600 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento100 °C