Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | NTN |
| FW - Diametro rullo inferiore | 37 mm |
| D - Diametro Esterno | 56 mm |
| C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno | 36 mm |
| rs - Raggio minimo del Raccordo | 0 mm |
| Classe di gioco radiale | CN |
| Classe di precisione | P0 |
| Peso | 0,272 kg |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| Tmin - Temp min di funzionamento | -20 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |