Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | SNR |
| G -Designazione di filettatura | Tr280X4 |
| d2 - Diametro esterno della ghiera | 330 mm |
| B - Larghezza dado | 38 mm |
| d1 - Diametro esterno superficie bloccaggio dado | 310 mm |
| Angolo di smusso del dado | 30 ° |
| b - Larghezza tacca | 24 mm |
| h - Profondità tacca | 10 mm |
| dP - Diametro fori di posizionamento staffa di fissaggio | 293 mm |
| Peso | 6,78 kg |

| CARATTERISTICHE TECNICHE | | Riferimento dispositivo bloccaggio associato | MS3056 |