Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloScarica
Nessun documento disponibile
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | SNR |
G -Designazione di filettatura | Tr480X5 |
d2 - Diametro esterno della ghiera | 560 mm |
B - Larghezza dado | 60 mm |
d1 - Diametro esterno superficie bloccaggio dado | 530 mm |
Angolo di smusso del dado | 30 ° |
b - Larghezza tacca | 36 mm |
h - Profondità tacca | 15 mm |
dP - Diametro fori di posizionamento staffa di fissaggio | 503 mm |
Peso | 28,3 kg |
CARATTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Riferimento dispositivo bloccaggio associato | MS3096 |