Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | SNR |
| G -Designazione di filettatura | Tr440X5 |
| d2 - Diametro esterno della ghiera | 560 mm |
| B - Larghezza dado | 70 mm |
| d1 - Diametro esterno superficie bloccaggio dado | 510 mm |
| Angolo di smusso del dado | 30 ° |
| b - Larghezza tacca | 36 mm |
| h - Profondità tacca | 20 mm |
| dP - Diametro fori di posizionamento staffa di fissaggio | 478 mm |
| Peso | 45,1 kg |

| CARATTERISTICHE TECNICHE | | Riferimento dispositivo bloccaggio associato | MS3188 |