Astucci a rullini senza fondello

HMK2015 - NTN

HMK2015

Cuscinetto a rullini, astucci a rullini, senza fondello, per carichi pesanti

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
FW - Diametro rullo inferiore20 mm
D - Diametro Esterno27 mm
C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno15 mm
Foro di lubrificazione sull'anello esternoNon/No
Codice anello internoIR17X20X16.5
Peso0,021 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico13 kN
C0r - Capacità carico statico17,3 kN
N lim - Velocità limite lub grasso8000 tr/min
N lim - Velocità limite lub olio12000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C