Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | SNR |
| G -Designazione di filettatura | Tr480x5 |
| d2 - Diametro esterno della ghiera | 550 mm |
| B - Larghezza dado | 33 mm |
| d1 - Diametro esterno superficie bloccaggio dado | 522 mm |
| Angolo di smusso del dado | 30 ° |
| b - Larghezza tacca | 33 mm |
| h - Profondità tacca | 14 mm |
| Peso | 13,9 kg |
| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Riferimento dispositivo bloccaggio associato | 0 |