Torna

HUA14-4M12-S01 - SNR

HUA14-4M12-S01

Flanged hub unit for tillage disc application

Scarica

File 3D

Scheda tecnica

Accedi per aggiungere i prodotti al carrello
Contattaci
CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d1 - Diametro dell'uscita dell'albero28 mm
c - Spianatura del diametro dell'albero25,5 mm
g - Filettatura di fissaggioM12 x 1.25
G - Filettatura sull'alberoM22 x 1.5
A2 - Lunghezza totale102 mm
A - Lunghezza alloggiamento, flangia all'estremità dell'alloggiamento60 mm
A1 - Altezza della flangia14,5 mm
L - Diametro della flangia120 mm
J - Posizione del bullone98 mm
I1 - Estensione dell'albero alloggiamento/coperchio alla filettatura13 mm
lg - Lunghezza della filettatura26 mm
t - Numero e angolo dei fori / filettature4x90°
Peso2,6 kg
Product classification image
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico75,8 kN
C0 - Capacità di carico statico42,5 kN