Flanged hub unit for tillage disc application
File 3D
Scheda tecnica
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | SNR |
d1 - Diametro dell'uscita dell'albero | 28 mm |
c - Spianatura del diametro dell'albero | 25,5 mm |
g - Filettatura di fissaggio | M12 x 1.25 |
G - Filettatura sull'albero | M22 x 1.5 |
A2 - Lunghezza totale | 102 mm |
A - Lunghezza alloggiamento, flangia all'estremità dell'alloggiamento | 60 mm |
A1 - Altezza della flangia | 14,5 mm |
L - Diametro della flangia | 120 mm |
J - Posizione del bullone | 98 mm |
I1 - Estensione dell'albero alloggiamento/coperchio alla filettatura | 13 mm |
lg - Lunghezza della filettatura | 26 mm |
t - Numero e angolo dei fori / filettature | 5x72° |
Peso | 2,6 kg |
PRESTAZIONI | |
---|---|
C - Capacità di carico dinamico | 75,8 kN |
C0 - Capacità di carico statico | 42,5 kN |