Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | SNR |
| d1 - Diametro dell'uscita dell'albero | 28 mm |
| c - Spianatura del diametro dell'albero | 25,5 mm |
| g - Filettatura di fissaggio | M12 x 1.25 |
| G - Filettatura sull'albero | M22 x 1.5 |
| A2 - Lunghezza totale | 102 mm |
| A - Lunghezza alloggiamento, flangia all'estremità dell'alloggiamento | 60 mm |
| A1 - Altezza della flangia | 10 mm |
| L - Diametro della flangia | 120 mm |
| J - Posizione del bullone | 98 mm |
| I1 - Estensione dell'albero alloggiamento/coperchio alla filettatura | 13 mm |
| lg - Lunghezza della filettatura | 26 mm |
| t - Numero e angolo dei fori / filettature | 4x90° |
| Peso | 2,5 kg |

| PRESTAZIONI | | C - Capacità di carico dinamico | 75,8 kN |
| C0 - Capacità di carico statico | 42,5 kN |