• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de cuffia lato differenziale

IBK54.011 - SNR

IBK54.011
Riferimento IBK54.011

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
ParametroTrilobal boots
Bellows materialCaoutchouc
Altezza85 mm
Diametro interno 269 mm
Diametro interno 123 mm
Weight0,274 kg
Fitting positionAvant gauche

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneAudiTTTT II07/2006 => 09/2006--SeatALTEAALTEA 109/2006 => 02/2009--SeatCORDOBACORDOBA II10/2006 => 10/2008--SeatLEONLEON II06/2005 => 04/2010--SkodaFABIA IIFABIA II06/2007 => 07/2008--SkodaOctaviaOctavia12/2013 => --SkodaROOMSTERROOMSTER07/2007 => 02/2010--SkodaROOMSTERROOMSTER 107/2007 => 02/2010--SkodaSUPERBSUPERB II02/2009 => 04/2015--VolkswagenGOLFGOLF 112/2004 => 11/2013--VolkswagenGOLFGOLF 204/2005 => 11/2013--VolkswagenGOLF VGOLF V12/2003 => 10/2008--VolkswagenJETTAJETTA05/2010 => 06/2014--VolkswagenJETTA IIIJETTA III07/2005 => 09/2010--VolkswagenPASSATPASSAT V02/2005 => 10/2010--VolkswagenPOLOPOLO IV04/2007 => 04/2008--