• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit giunto lato riduttore

IJK54.016 - SNR

IJK54.016
Riferimento IJK54.016

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Numero di scanalature lato differenziale30
Diametro interno 2100 mm
Lunghezza 2576 mm
Fitting positionAvant droit
Weight1,623 kg

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneFiatTEMPRATEMPRA 212/1994 => 07/1996--FordTOURNEOTOURNEO II08/1994 => 11/1999--FordTRANSITTRANSIT12/1977 => 09/1985--LadaSAMARASAMARA08/1991 => 05/1993--Land RoverDEFENDERDEFENDER I09/1990 => 10/1998--MitsubishiPAJERO IIPAJERO II10/1993 => 01/1998--NissanSUNNYSUNNY09/1990 => 04/1995--SeatCORDOBACORDOBA II08/2002 => 11/2007--SeatIBIZAIBIZA III12/2001 => 11/2007--SeatINCAINCA08/1996 => 11/1997--SkodaFABIAFABIA I => --SubaruLEGACYLEGACY06/1996 => 05/1997--ToyotaHI ACEHI ACE II07/1987 => 07/1989--VolkswagenBORABORA => --VolkswagenGOLF IVGOLF IV => --VolkswagenPOLOPOLO09/1995 => 11/1999--VolkswagenPOLOPOLO III06/1995 => 11/1999--VolkswagenPOLOPOLO IV => --