Gabbie a rullini

K10X13X10T2 - NTN

K10X13X10T2

Cuscinetto a rullini, gabbia a rullini, gabbia in poliammide

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
FW - Diametro rullo inferiore10 mm
Ew - Diametro rullo superiore13 mm
Bc - Larghezza della gabbia10 mm
Peso0,002 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico4,55 kN
C0r - Capacità carico statico5,1 kN
N lim - Velocità limite lub grasso19000 tr/min
N lim - Velocità limite lub olio28000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
b - Larghezza della guida10 mm