Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gabbie a rullini

K125X133X35 - NTN

K125X133X35

Cuscinetto a rullini, gabbia a rullini, gabbia in acciaio

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
FW - Diametro rullo inferiore125 mm
Ew - Diametro rullo superiore133 mm
Bc - Larghezza della gabbia35 mm
Peso0,275 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico87 kN
C0r - Capacità carico statico260 kN
N lim - Velocità limite lub grasso2100 tr/min
N lim - Velocità limite lub olio3200 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
b - Larghezza della guida35 mm