Gabbie a rullini

K15X19X13 - NTN

K15X19X13

Cuscinetto a rullini, gabbia a rullini, gabbia in acciaio

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
FW - Diametro rullo inferiore15 mm
Ew - Diametro rullo superiore19 mm
Bc - Larghezza della gabbia13 mm
Peso0,007 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico8,25 kN
C0r - Capacità carico statico10,2 kN
N lim - Velocità limite lub grasso15000 tr/min
N lim - Velocità limite lub olio23000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
b - Larghezza della guida13 mm