Cuscinetto a rullini, gabbia a rullini, gabbia in acciaio
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloScarica
Nessun documento disponibile
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | NTN |
FW - Diametro rullo inferiore | 18 mm |
Ew - Diametro rullo superiore | 24 mm |
Bc - Larghezza della gabbia | 20 mm |
Peso | 0,019 kg |
PRESTAZIONI | |
---|---|
Cr - Capacità carico dinamico | 17 kN |
C0r - Capacità carico statico | 20,9 kN |
Nlim - Velocità limite lub grasso | 14000 tr/min |
Nlim - Velocità limite lub olio | 21000 tr/min |
Tmin - Temp min di funzionamento | -20 °C |
Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |
DIMENSIONI DI INGOMBRO | |
---|---|
b - Larghezza della guida | 20 mm |