Gabbie a rullini

K20X24X17S - NTN

K20X24X17S

Cuscinetto a rullini, gabbia a rullini, gabbia saldata in acciaio

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
FW - Diametro rullo inferiore20 mm
Ew - Diametro rullo superiore24 mm
Bc - Larghezza della gabbia17 mm
Peso0,011 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico13,2 kN
C0r - Capacità carico statico20,4 kN
N lim - Velocità limite lub grasso13000 tr/min
N lim - Velocità limite lub olio20000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
b - Larghezza della guida17 mm